Artykuły 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Szczegóły

Opis produktu

  • Do mocowania rurki doprowadzającej chłodziwo z wydrążonym trzpieniem stożkowym zgodnie z DIN 69893

Materiał

  • Nasadka: stal specjalna, hartowana i ocynkowana
  • Rękojeść: tworzywo sztuczne odporne na uderzenia
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.