Articol 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Detalii

Descriere produs

  • Pentru fixarea tubului de transfer al lichidului de răcire cu con tubular în conformitate cu DIN 69893

Material

  • Lame: Oțel special, călit și galvanizat
  • Mâner: plastic rezistent la lovire
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.