Artikelen 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Details

Productbeschrijving

  • Ter bevestiging van de koelvloeistofleiding bij conus met holle schacht conform DIN 69893

Materiaal

  • Blad: speciaal staal, gehard en verzinkt
  • Greep: slagvast kunststof
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.