Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
b
Sb1
l
l1
Angolo
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la sbavatura o per la lavorazione dei raggi
  • Elevata velocità del nastro
  • Nastro compatibile V 74824
  • Compatibile con GESM 3200 e GESM 3220

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4652/30 Levigatrice a nastro per micromotore, EVO Immagine singola del prodotto

GESM 4652/30

Levigatrice a nastro per micromotore, EVO

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.