Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
b
Sb1
l
l1
Ugao
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detalji

Opis proizvoda

  • Idealan za obaranje ivica ili obradu radijusa
  • Velika brzina trake
  • Odgovarajuća brusna traka V 74824
  • Komplatibilno sa GESM 3200 i GESM 3220

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 4652/30 Tračna brusilica za mikro motor, EVO Pojedinačna slika proizvoda

GESM 4652/30

Tračna brusilica za mikro motor, EVO

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.