Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
b
Sb1
l
l1
Ángulo
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detalles

Descripción del producto

  • Excelente para desbarbar o mecanizar radios
  • Alta velocidad de la banda
  • Cinta abrasiva compatible V 74824
  • Compatible con GESM 3200 y GESM 3220

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 4652/30 Lijadora de banda para micromotor, EVO Imagen del producto

GESM 4652/30

Lijadora de banda para micromotor, EVO

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.