Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Vikt [g]
b
Sb1
l
l1
Vinkel
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Perfekt för avgradning eller för bearbetning av radier
  • Hög bandhastighet
  • Passande slipband V 74824
  • Passar GESM 3200 och GESM 3220

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 4652/30 Bandslip till mikromotor, EVO Enskild produktbild

GESM 4652/30

Bandslip till mikromotor, EVO

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.