Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
b
Sb1
l
l1
Γωνία
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ιδανικό για αφαίρεση γρεζιών ή για επεξεργασία γωνιών
  • Υψηλή ταχύτητα ιμάντα
  • Κατάλληλο γυαλόχαρτο V 74824
  • Κατάλληλο για GESM 3200 και GESM 3220

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 4652/30 Λειαντήρας ιμάντα για μικροκινητήρα, EVO Εικόνα προϊόντος

GESM 4652/30

Λειαντήρας ιμάντα για μικροκινητήρα, EVO

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.