Artykuły 1

ADP
n max. [min-1]
Waga [g]
b
Sb1
l
l1
Kąt
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Szczegóły

Opis produktu

  • Idealna do usuwania ostrych kantów oraz obróbki promieni
  • Wysoka prędkość przesuwu taśmy
  • Pasująca taśma szlifierska V 74824
  • Pasująca do GESM 3200 oraz GESM 3220

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 4652/30 Szlifierka taśmowa do mikrosilnika, EVO Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 4652/30

Szlifierka taśmowa do mikrosilnika, EVO

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.