Vare 1

ADP
n max. [min-1]
Gev. [g]
b
Sb1
l
l1
Vinkel
Vc [m/min]
GESM 4652/30
30000
350
49
4; 6; 8 x 300
185
61
-90° - +90°
0 - 705

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ideel til afgratning og bearbejdning af radier
  • Høj båndhastighed
  • Passende slibebånd V 74824
  • Passer til GESM 3200 og GESM 3220

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

GESM 4652/30 Båndsliber til mikromotor, EVO Produkt enkeltbillede

GESM 4652/30

Båndsliber til mikromotor, EVO

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.