Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
Dimensioni
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Smerigliatrice compatta per diversi utilizzi
  • Attacchi intercambiabili compresi nella fornitura
  • Numero di giri regolabile
  • Peso leggero e livello di vibrazione ridotto
  • Azionamento tramite leva

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo, custodia in plastica e attacchi

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDSW 1040/13 Smerigliatrice angolare, universale Set

GDSW 1040/13

Smerigliatrice angolare, universale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.