Artikelen 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
Afmetingen
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Details

Productbeschrijving

  • Compacte slijper voor diverse toepassingen
  • Verwisselbare opzetstukken inbegrepen
  • Toerental regelbaar
  • Licht gewicht en laag trillingsniveau
  • Bediening met hendel

Leveringsomvang

  • Slangpakket, kunststof box en opzetstukken

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDSW 1040/13 Haakse luchtslijper, universeel Set

GDSW 1040/13

Haakse luchtslijper, universeel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.