Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
Dimenzije
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompaktna brusilica za razne namene
  • Isporuka sa izmenjivim dodacima
  • Podesiva brzina obrtanja
  • Male težine i niskog nivoa vibracija
  • Rad sa polugom

Uključeno u isporuci

  • Set sa crevom, plastična kutija i dodaci

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDSW 1040/13 Pneumatska ugaona brusilica, univerzalna Set

GDSW 1040/13

Pneumatska ugaona brusilica, univerzalna

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.