Articolo 2

ADP
d1
l [m]
Campo di lavoro
p 23° [bar]
d
GDZS 2330/6/50
6
50
-15°C - 60°C
20
12
GDZS 2330/9/50
9
50
-15°C - 60°C
20
15

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Tubo per aria compressa leggero e flessibile
  • Composto da 3 strati in resina termoplastica
  • Ideale per l'uso con utensili ad aria compressa
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.