Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
Ölçüler
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

detaylar

Ürün açıklaması

  • Compact grinder for various applications
  • Supplied with interchangeable attachments
  • Adjustable speed
  • Light weight and a low vibration level
  • With lever operation

Scope of delivery

  • Hose set, plastic box and attachments

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDSW 1040/13 Açılı havalı taşlama aleti, universal Set

GDSW 1040/13

Açılı havalı taşlama aleti, universal

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.