Artykuły 1

ADP
n max. [min-1]
Waga [g]
Rozmiary
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Szczegóły

Opis produktu

  • Kompaktowa szlifierka do szerokiej gamy zastosowań
  • Wymienne końcówki
  • Regulowana prędkość
  • Lekkie narzędzie i niski poziom drgań
  • Uruchamiana za pomocą dźwigni

Zakres dostawy

  • Zestaw montażowy, pudełko z tworzywa sztucznego oraz końcówkii

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GDSW 1040/13 Szlifierka pneumatyczna kątowa, uniwersalna Zestaw

GDSW 1040/13

Szlifierka pneumatyczna kątowa, uniwersalna

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.