Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
Размери
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Детайли

Описание на продукта

  • Компактен шлайф за разнообразна употреба
  • Доставят се заедно със сменяеми приставки
  • Въртящия момент регулируем
  • Ниско тегло и снижени до минимум вибрации
  • Задействане посредством лост

Доставката включва

  • Пакет маркучи, пластмасова кутия и приставки

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDSW 1040/13 Ъглошлайф с въздух под налягане, универсален Комлект

GDSW 1040/13

Ъглошлайф с въздух под налягане, универсален

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.