Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
Tamaño
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Detalles

Descripción del producto

  • Amoladora pequeña y versátil
  • Con accesorios intercambiables incluidos
  • Velocidad de giro regulable
  • Ligera y con un nivel de vibraciones bajo
  • Accionamiento mediante palanca

Incluye:

  • Conjunto de manguera, caja de plástico y accesorios

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDSW 1040/13 Amoladora angular neumática, universal Juego

GDSW 1040/13

Amoladora angular neumática, universal

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.