Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
Dimensiuni
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Detalii

Descriere produs

  • Polizor compact pentru diferite aplicații
  • Livrat cu atașamente interschimbabile
  • Turație reglabilă
  • Greutate redusă și nivel scăzut de vibrații
  • Cu operare prin levier

Incluse în livrare

  • Pachet furtun, cutie plastic și accesorii

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDSW 1040/13 Polizor pneumatic unghiular, universal Set

GDSW 1040/13

Polizor pneumatic unghiular, universal

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.