Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
Mitat
Q [l/min]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 1040/13
13000
530
110 x 40 x 72
150
6
106
1.6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kiinteä hiomalaite erilaisiin käyttötarkoituksiin
  • Mukana tulevat isäosat vaihtokelpoisia
  • Pyörimisnopeutta voidaan säätää
  • Kevyt ja vähäinen värinä
  • Kätevä käyttö vivun avulla

Toimitussisältö

  • Letkupaketti, muovilaatikko ja liittimet

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDSW 1040/13 Air angle grinder, universal Setti

GDSW 1040/13

Air angle grinder, universal

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.