Articolo 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Serratura di trasporto per la sicurezza del piano di apertura
  • Si apre e si chiude senza smontaggio
  • Utilizzabile senza utensili

Materiale

  • 1.2312
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.