Artikel 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Oförlorbar transportlåsning för säkring av delningsplanet
  • Stängs och öppnas utan demontering
  • Kan manövreras utan verktyg

Material

  • 1.2312
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.