Ürünler 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

detaylar

Ürün açıklaması

  • Captive transport lock for securing the mould halves at the split line face
  • Quick and easy closing and opening without disassembly
  • Can be operated without tools

Material

  • 1.2312
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.