商品 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

详情

产品描述

  • Captive transport lock for securing the mould halves at the split line face
  • Quick and easy closing and opening without disassembly
  • Can be operated without tools

Material

  • 1.2312

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。