Articol 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

Detalii

Descriere produs

  • Lacăt captiv de transport pentru asigurarea planului de închidere
  • Închidere și deschidere fără demontare
  • Poate fi operat fără scule

Material

  • 1.2312
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.