Položek 2

ADP
d1
s1
d2
s2
b3
d3
t3
d4
t4
E 1936/ 40
40
21.5
M 6
11
28
8
10
12
0.5
E 1936/ 60
60
21.5
M 6
11
48
8
10
14
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • Transportní zámek s ochranou proti ztrátě se zajištěním dělicí roviny
  • Zavření a otevření bez demontáže
  • Obsluha bez nářadí a nástrojů

Materiál

  • 1.2312
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.