Articolo 1

ADP
Campo di corsa
Peso [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4680/0-1,6
0-1,6
127
17.5
3
106.1
87
7650

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per fessure profonde grazie all’oscillazione laterale
  • Ideale per lime e SpeedLap
  • Con chiave di serraggio e accessori
  • Compatibile con micromotori senza spazzole GESM 3200 e GESM 3220

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4680/0-1,6 Testina per limare, oscillante Immagine singola del prodotto

GESM 4680/0-1,6

Testina per limare, oscillante

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.