Articol 1

ADP
Domeniu cursă
Gr. [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4680/0-1,6
0-1,6
127
17.5
3
106.1
87
7650

Detalii

Descriere produs

  • Optim pentru caneluri adânci prin mișcare oscilantă laterală
  • Ideal pentru polizare și Speed Lap
  • Inclusiv cheie și accesorii
  • Potrivit la micromotoare fără perii GESM 3200 și GESM 3220

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4680/0-1,6 Piesă polizor, oscilantă Cadru produs

GESM 4680/0-1,6

Piesă polizor, oscilantă

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.