Artikel 1

ADP
Slaglängd
Vikt [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4680/0-1,6
0-1,6
127
17.5
3
106.1
87
7650

Detaljer

Produktbeskrivning

  • På grund av stabil vridning optimal för djupa slitsar
  • Ideal för filar och speed lap
  • inklusive chucknyckel och tillbehör
  • Passar med dom borstlösa mikromotorerna GESM 3200 och GESM 3220

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GESM 4680/0-1,6 Polerhuvudsstycke, oscillerande Enskild produktbild

GESM 4680/0-1,6

Polerhuvudsstycke, oscillerande

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.