Izdelek 1

ADP
Območje hoda
Navoj [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4680/0-1,6
0-1,6
127
17.5
3
106.1
87
7650

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Glede na stransko nagib je optimalno za globoke utore
  • Idealno za pile in Speed Lap
  • Skupaj z vpenjalnim ključem in priborom
  • Primerno za mikromotor GESM 3200 in GESM 3220

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4680/0-1,6 Glava za strojne pile, nihalna Posamična slika izdelka

GESM 4680/0-1,6

Glava za strojne pile, nihalna

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.