Artículos 1

ADP
Carrera
Peso [g]
d
d1
l
l1
n max. [min-1]
GESM 4680/0-1,6
0-1,6
127
17.5
3
106.1
87
7650

Detalles

Descripción del producto

  • Perfecto para ranuras profundas gracias a la oscilación lateral
  • Ideal para limas y herramientas Speed Lap
  • Llave de ajuste y accesorios incluidos
  • Compatible con los micromotores sin escobillas GESM 3200 y GESM 3220

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 4680/0-1,6 Cabezal portalimas oscilante Imagen del producto

GESM 4680/0-1,6

Cabezal portalimas oscilante

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.