Articolo 1

ADP
d1
Poli
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6504/12/6
12
6
22
20.5
80
8
68
60
12

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 240°C

Materiale

  • 3.3206 (AlMgSi0,5) / anodizzato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6504/12/6 Interruttore fine corsa verticale sino a 240°C

E 6504/12/6

Interruttore fine corsa verticale sino a 240°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.