Articol 1

ADP
d1
Pol
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6500/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
11.25

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / eloxat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6500/16/3 Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr

E 6500/16/3

Senzor de capăt de cursă vertical cu ștecăr

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.