Ürünler 1

ADP
d1
Kutuplar
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6500/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
11.25

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 120 °C

Material

  • 3.3206 (AlMgSi0.5) / anodized

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6500/16/3 Fişi ile dikey yerleştirme için sınır anahtarı

E 6500/16/3

Fişi ile dikey yerleştirme için sınır anahtarı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.