Articolo 1

ADP
A
l1
Numero di anime
E 6640/3x0,34/5000
3x0.34
5000
3

Dettagli

Materiale

  • Guaina di protezione cavo PUR

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6640/3x0,34/5000 Cavo elettrico PUR, 3 anime

E 6640/3x0,34/5000

Cavo elettrico PUR, 3 anime

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.