Articolo 8

ADP
d1
l
Valvola
l1
d2
l2
d3
l3
d4
d5
l6
E 2252/ 9/250
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250
13
250
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/ 9/250 V
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250 V
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500 V
13
500
V
53
10
2
22
42
8
26
57

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 200°C
  • Temperatura massima (olio): 200°C
  • Temperatura massima (acqua): 150°C

Vantaggi

  • Consente la semplice deviazione dei fori di termoregolazione sullo stampo
  • Semplice accorciamento del tubo di prolunga a seconda delle diverse lunghezze dei ponti
  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.