Vare 8

ADP
d1
l
Ventil
l1
d2
l2
d3
l3
d4
d5
l6
E 2252/ 9/250
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250
13
250
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/ 9/250 V
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250 V
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500 V
13
500
V
53
10
2
22
42
8
26
57

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 200 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 200 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 150 °C

Fordele

  • Gør det muligt let at omdirigere tempereringsboringer på værktøjet
  • Nem afkortning af forlængerrøret til forskellige brolængder
  • Kompatibel med europæiske standarder

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.