Articolo 6

ADP
d1
d2
Valvola
l1
l2
d3
d4
E 2258/ 9/13
9
13
-
30
14
17
6
E 2258/13/ 9
13
9
-
36
14
22
6
E 2258/13/19
13
19
-
36
27
22
9
E 2258/19/13
19
13
-
58
14
31
9
E 2258/ 9/13 V
9
13
JA
30
14
17
6
E 2258/13/ 9 V
13
9
JA
36
14
22
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (olio): 200°C
  • Temperatura massima (acqua): 150°C

Vantaggi

  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.