Artigos 8

ADP
d1
l
Válvula
l1
d2
l2
d3
l3
d4
d5
l6
E 2252/ 9/250
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250
13
250
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/ 9/250 V
9
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/ 9/500 V
9
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
43
8
2
17
34
6
20
47
E 2252/13/250 V
13
250
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
53
10
2
22
42
8
26
57
E 2252/13/500 V
13
500
V
53
10
2
22
42
8
26
57

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 200 °C
  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C
  • Temperatura máxima (água): 150 °C

Vantagens

  • Permite a fácil ligação entre furos de refrigeração exteriores do molde
  • Fácil ajuste do tubo de ligação para os diferentes comprimentos da ponte
  • Compatível com a norma europeia

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.