Articolo 9

ADP
b
s
Codice colore
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
giallo
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
grigio
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
rosso
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
viola
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
turchese
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Il manico ergonomico e con cromatura opaca consente un avvitamento veloce e un’elevata trasmissione di numero di giri
  • Lama temprata e brunita in acciaio vanadio molibdeno, intercambiabile e con sicurezza antirotazione
  • Testa esagonale girevole in plastica, inclusa la marcatura tramite colore delle diverse dimensioni delle lame
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.