Είδος 9

ADP
b
s
Χρωματική κωδικοποίηση
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
κίτρινο
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
γκρι
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
κόκκινο
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
μωβ
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
τιρκουάζ
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Η εργονομική, ματ επιχρωμιωμένη λαβή επιτρέπει το γρήγορο βίδωμα και τη μετάδοση υψηλής ροπής
  • Σκληρυμένη και επικαλυμμένη λεπίδα από μολυβδαινιοβαναδιούχο χάλυβα, με δυνατότητα αντικατάστασης και ασφαλισμένη έναντι περιστροφής μέσω θετικής εφαρμογής
  • Περιστρεφόμενη εξάγωνη κεφαλή από πλαστικό, με χρωματική κωδικοποίηση του μεγέθους της λεπίδας
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.