Articolo 6

ADP
l1
b
d
l
s
V 30200/ 80/ 3
80
3
3
160
0.5
V 30200/100/ 4
100
4
4
190
0.8
V 30200/125/ 5,5
125
5.5
5
225
1
V 30200/150/ 6,5
150
6.5
6
260
1.2
V 30200/175/ 8
175
8
7
295
1.2
V 30200/200/10
200
10
8
320
1.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Il manico 3K ergonomico consente un numero di giri elevato
  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione

Materiale

  • Lama temprata in acciaio di alta qualità al cromo vanadio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.