Artigos 9

ADP
b
s
Cor
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
amarelho
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
cinzento
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
vermelho
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
violeta
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
turquesa
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Detalhes

Descrição do produto

  • O punho ergonómico com acabamento cromado acetinado permite o aparafusamento rápido e a transferência de torque elevado
  • Lâmina negra oxidada endurecida em aço de vanádio molibdénio, permutável e protegida contra a rotação através de um encaixe de bloqueio positivo
  • Cabeça hexagonal giratória em plástico, com código de cores para o tamanho da lâmina
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.