Articolo 6

ADP
l1
Lavorazione
d
l
V 30400/ 60/PH0
60
PH 0
3
140
V 30400/ 80/PH1
80
PH 1
4.5
180
V 30400/100/PH2
100
PH 2
6
210
V 30400/150/PH3
150
PH 3
8
270
V 30400/ 80/PZ1
80
PZ 1
4.5
180
V 30400/100/PZ2
100
PZ 2
6
210

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Il manico 3K ergonomico consente un numero di giri elevato
  • Superficie nichelata opaca, con elevata resistenza alla corrosione

Materiale

  • Lama temprata in acciaio di alta qualità al cromo vanadio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.