Articles 9

ADP
b
s
Code couleur
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
jaune
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
gris
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
rouge
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
violet
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
turquoise
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Détails

Description du produit

  • La poignée chromée mat ergonomique permet le vissage rapide ainsi que la transmission d’un couple de serrage important
  • Lame trempée et brunie en acier au molybdène-vanadium, interchangeable et avec sécurité anti-rotation par verrouillage positif
  • Tête hexagonale pivotante en matière plastique avec code couleur pour la taille de la lame
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.