Artykuły 9

ADP
b
s
Oznaczenia kolorystyczne
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
żółty
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
Szary
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
czerwony
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
Fiolet
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
turkus
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Szczegóły

Opis produktu

  • Ergonomiczny, chromowany uchwyt umożliwia zarówno szybkie przykręcanie, jak i przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
  • Hartowane, oksydowane ostrze ze stali molibdenowo-wanadowej, wymienne i zabezpieczone przed obrotem
  • Obrotowa sześciokątna główka z tworzywa sztucznego, z kolorowym oznaczeniem rozmiaru ostrza
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.