Artikel 9

ADP
b
s
Farbkennzeichnung
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
gelb
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
grau
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
rot
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
violett
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
türkis
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Details

Produktbeschreibung

  • Ergonomischer, mattverchromter Griff ermöglicht schnelles Schrauben sowie Übertragen von hohem Drehmoment
  • Gehärtete und brünierte Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, austauschbar und mittels Formschluss verdrehgesichert
  • Drehbarer Sechskantkopf aus Kunststoff, inklusive Farbkennzeichnung der Klingengröße
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.