Artikkelit 9

ADP
b
s
Värikoodattu
l
V 30220/0,8/0,20
0.8
0.2
keltainen
112
V 30220/1,2/0,30
1.2
0.3
Harmaa
112
V 30220/1,5/0,30
1.5
0.3
punainen
112
V 30220/1,8/0,40
1.8
0.4
Violetti
112
V 30220/2,0/0,45
2
0.45
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/2,5/0,40
2.5
0.4
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,0/0,55
3
0.55
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112
V 30220/3,5/0,70
3.5
0.7
turkoosi
112
V 30220/4,0/0,85
4
0.85
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
112

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Ergonominen, mattakromattu kahva mahdollistaa nopean ruuvaamisen sekä suuren vääntömomentin välityksen
  • Karkaistu ja mustattu terä molybdeenivanadiiniterästä, vaihdettava ja muotonsa ansiosta kiertolukittu
  • Kääntyvä muovinen kuusiopää, värikoodatut teräkoot
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.