Stavka 1

ADP
Tip
Set sadrži
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pc
  • V 76862/6x10/140 - 1 pc
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pc
  • V 76863/3/ 50 - 2 pcs
  • V 76863/5/140 - 1 pc
  • V 76863/8/140 - 1 pc
  • V 76866/V1/4 - 5 pcs
  • V 76866/V1/5 - 5 pcs
  • V 76866/V1/6 - 5 pcs
  • V 76866/V1/8 - 5 pcs
  • V 76866/R1/4 - 5 pcs
  • V 76866/R1/5 - 5 pcs
  • V 76866/R1/6 - 5 pcs
  • V 76866/R1/8 - 5 pcs
  • V 76866/D1/6 - 5 pcs
  • V 76866/D1/8 - 5 pcs
  • V 76868/2,5 - 1 pc
  • V 76868/3,3 - 1 pc

Detalji

Opis proizvoda

  • Uključuje sve oblike materijala za lepovanje
  • Snažno vreteno za dijamantsku pastu za lepovanje
  • Isporučuje se u adekvatnoj plastičnoj kutiji

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

V 76860/Set Speed Lap Set Pojedinačna slika proizvoda

V 76860/Set

Speed Lap Set

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha