Articol 1

ADP
Tip
Conținut set
V 76860/Set
Set
  • V 76862/4x 4/140 - 1 pc
  • V 76862/6x10/140 - 1 pc
  • V 76862/8x 8/140 - 1 pc
  • V 76863/3/ 50 - 2 pcs
  • V 76863/5/140 - 1 pc
  • V 76863/8/140 - 1 pc
  • V 76866/V1/4 - 5 pcs
  • V 76866/V1/5 - 5 pcs
  • V 76866/V1/6 - 5 pcs
  • V 76866/V1/8 - 5 pcs
  • V 76866/R1/4 - 5 pcs
  • V 76866/R1/5 - 5 pcs
  • V 76866/R1/6 - 5 pcs
  • V 76866/R1/8 - 5 pcs
  • V 76866/D1/6 - 5 pcs
  • V 76866/D1/8 - 5 pcs
  • V 76868/2,5 - 1 pc
  • V 76868/3,3 - 1 pc

Detalii

Descriere produs

  • Include toate formele sistemului de lepuire Speed Lap
  • suport dur pentru lepuire cu pastă diamantată
  • Livrat într-o valiză practică din plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

V 76860/Set Set lepuire Speed Lap Cadru produs

V 76860/Set

Set lepuire Speed Lap

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.